SDS-J Serie
3 bis 13 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Standard-Rundsteckverbinder DIN
Technische Daten
-
DIN-StandardStandard
-
AnschlusstypSteckverbinder
-
MontagestilDurchsteckmontage
-
Spannungswert (VAC)100
-
Strombelastbarkeit (A)1
-
SchirmungNein
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Anzahl der Kontakte | Ausrichtung | Interne Schalter |
---|---|---|---|
SDS-30J | 3 | Horizontal | 0 |
SDS-40J | 4 | Horizontal | 0 |
SDS-50J | 5 | Horizontal | 0 |
SDS-51J | 5 | Horizontal | 0 |
SDS-60J | 6 | Horizontal | 0 |
SDS-70J | 7 | Horizontal | 0 |
SDS-80J | 8 | Horizontal | 0 |
SDD-130J | 13 | Horizontal | 0 |