SDR Serie
3 bis 8 Positionen, Stecker, Rechtwinkelig, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Stecker
  • Montagestil
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDR-30 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDR-30 Bestandsabfrage SDR-30 Muster anfordern Angebot anfordern
SDR-50 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDR-50 Bestandsabfrage SDR-50 Muster anfordern Angebot anfordern
SDR-60 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDR-60 Bestandsabfrage SDR-60 Muster anfordern Angebot anfordern
SDR-70 7 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDR-70 Bestandsabfrage SDR-70 Muster anfordern Angebot anfordern
SDR-80 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDR-80 Bestandsabfrage SDR-80 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink