SD-LP Serie
3 bis 8 Positionen, Modularer Stecker, verriegelt, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    2
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30LP 3 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-30LP Bestandsabfrage SD-30LP -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40LP 4 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-40LP Bestandsabfrage SD-40LP -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50LP 5 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-50LP Bestandsabfrage SD-50LP -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60LP 6 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-60LP Bestandsabfrage SD-60LP -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70LP 7 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-70LP -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80LP 8 Vertikal 0 3D-Modell -- Anschlussanleitung SD-80LP Bestandsabfrage SD-80LP -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink