Serie SD-LS

3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN

Serie SD-LS

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Standard
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    2
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30LS 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-30LS Bestandsabfrage SD-30LS Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40LS 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-40LS Bestandsabfrage SD-40LS Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50LS 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-50LS Bestandsabfrage SD-50LS Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60LS 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-60LS Bestandsabfrage SD-60LS Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70LS 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-70LS Bestandsabfrage SD-70LS Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80LS 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-80LS Bestandsabfrage SD-80LS Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink