MD-SGK Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schutzkontaktlaschen, Gekröpfte Kontakte, Mini-Rundsteckverbinder DIN
Technische Daten
-
DIN-StandardMini
-
AnschlusstypSteckverbinder
-
MontagestilDurchsteckmontage
-
Spannungswert (VAC)100
-
Strombelastbarkeit (A)1
-
SchirmungJa
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Anzahl der Kontakte | Ausrichtung | Interne Schalter |
---|---|---|---|
MD-30SGK | 3 | Horizontal | 0 |
MD-40SGK | 4 | Horizontal | 0 |
MD-50SGK | 5 | Horizontal | 0 |
MD-60SGK | 6 | Horizontal | 0 |
MD-80SGK | 8 | Horizontal | 0 |