MD-SG Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schutzkontaktlaschen, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SG 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-30SG Bestandsabfrage MD-30SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SG 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-40SG Bestandsabfrage MD-40SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SG 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-50SG Bestandsabfrage MD-50SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SG 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-60SG Bestandsabfrage MD-60SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SG 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-80SG Bestandsabfrage MD-80SG Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink