Serie MD-FC

3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Ferritfilter, Schirmung, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD-FC

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30FC 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-30FC Bestandsabfrage MD-30FC Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40FC 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-40FC Bestandsabfrage MD-40FC Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50FC 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-50FC Bestandsabfrage MD-50FC Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60FC 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-60FC Bestandsabfrage MD-60FC Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70FC 7 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-70FC Bestandsabfrage MD-70FC Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80FC 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-80FC Bestandsabfrage MD-80FC Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink