PJ-015BH-SMT-TR

2,5 mm Mittelstift, 5,0 A, Vertikal, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder

PJ-015BH-SMT-TR

Technische Daten


  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Ø Außenbohrung (mm)
     
    6,6
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    5
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
     
    2
  • Ausrichtung
     
    Vertikal
  • Betriebsspannung (VDC)
     
    24
  • Schirmung
     
    Nein
  • Interne Schalter
     
    1
  • Mittelpol Ø (mm)
     
    2,5
 
Powered By OneLink