Technische Daten


  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Mittelpol Ø (mm)
     
    2,5
  • Ø Außenbohrung (mm)
     
    6,3
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    4
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
     
    2
  • Ausrichtung
     
    Vertikal
  • Betriebsspannung (VDC)
     
    18
  • Schirmung
     
    Nein
  • Interne Schalter
     
    1
 
Powered By OneLink