Serie TBL004V-508

2~24 Pole, Schraubenlos, Vertikal, 5,08 Abstand, 24~14 (AWG), Klemmenblock-Steckverbinder

Serie TBL004V-508
TBL004V-508-Serie Grün
TBL004V-508-Serie Orange
TBL004V-508-Serie Gelb
TBL004V-508-Serie Grau
TBL004V-508-Serie Schwarz

Leistungsmerkmale


  • Formschlüssig
  • UL-Sicherheitsgenehmigungen

Optionen


  • 2~24 Pole
  • Mehrere Farboptionen

Technische Daten


  • Ausrichtung
     
    Vertikal
  • Abstand (mm)
     
    5,08
  • UL-Strombelastbarkeit (A)
     
    10
  • UL-Nennspannung (VDC)
     
    300
  • IEC-Strombelastbarkeit (A)
     
    15
  • IEC-Nennspannung (VDC)
     
    320
  • Drahtstärke (AWG)
     
    24~14
  • Betriebstemperaturbereich (°C)
     
    - 40-105
  • Abmessungen BxH (mm)
     
    13,3 x 13,6
  • Abmessungen BxH (Zoll)
     
    0,52 x 0,54

VERFÜGBARE MODELLE

Konfigurierte Teilenummer
Anzahl Pole
Farbe
Drucktastenfarbe
 
Powered By OneLink