Serie SDS-J

3 bis 13 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Standard-Rundsteckverbinder DIN

Serie SDS-J

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Standard
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Nein

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDS-30J 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-30J Bestandsabfrage SDS-30J Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-40J 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-40J Bestandsabfrage SDS-40J Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-50J 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-50J Bestandsabfrage SDS-50J Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-60J 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-60J Bestandsabfrage SDS-60J Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-70J 7 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-70J Bestandsabfrage SDS-70J Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-80J 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDS-80J Bestandsabfrage SDS-80J Muster anfordern Angebot anfordern
SDD-130J 13 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDD-130J Bestandsabfrage SDD-130J Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink