Serie SDF-J

3 bis 13 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN

Serie SDF-J

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Standard
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDF-30J 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-30J Bestandsabfrage SDF-30J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-40J 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-40J Bestandsabfrage SDF-40J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-50J 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-50J Bestandsabfrage SDF-50J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-60J 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-60J Bestandsabfrage SDF-60J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-70J 7 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-70J Bestandsabfrage SDF-70J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-80J 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-80J Bestandsabfrage SDF-80J Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-130J 13 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung SDF-130J Bestandsabfrage SDF-130J Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink