SD Serie

3 bis 13 Positionen, Modularer Stecker, Standard-Rundsteckverbinder DIN

SD Serie

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Standard
  • Anschlusstyp
     
    Stecker
  • Montagestil
     
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Nein

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-30 Bestandsabfrage SD-30 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-40 Bestandsabfrage SD-40 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-50 Bestandsabfrage SD-50 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-51 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-51 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-52 5 Vertikal 0 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-60 Bestandsabfrage SD-60 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-70 Bestandsabfrage SD-70 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-80 Bestandsabfrage SD-80 Muster anfordern Angebot anfordern
SD-81 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-81 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-130 13 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-130 Bestandsabfrage SD-130 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink