Serie SD-J

3 bis 13 Positionen, Modularer Steckverbinder, Standard-Rundsteckverbinder DIN

Serie SD-J

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Standard
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    2
  • Schirmung
     
    Nein

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30J 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-30J Bestandsabfrage SD-30J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40J 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-40J Bestandsabfrage SD-40J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50J 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-50J Bestandsabfrage SD-50J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60J 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-60J Bestandsabfrage SD-60J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70J 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-70J Bestandsabfrage SD-70J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80J 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-80J Bestandsabfrage SD-80J Muster anfordern Angebot anfordern
SD-81J 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-81J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-130J 13 Vertikal 0 -- Anschlussanleitung SD-130J Bestandsabfrage SD-130J Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink