Serie MD2-ST-SMT

4 bis 6 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, Schlanke Ausführung, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD2-ST-SMT

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD2-40ST-SMT 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD2-40ST-SMT Bestandsabfrage MD2-40ST-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
MD2-60ST-SMT 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD2-60ST-SMT Bestandsabfrage MD2-60ST-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink