Serie MD-SMK

3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Gekröpfte Kontakte, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD-SMK

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SMK 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-30SMK Bestandsabfrage MD-30SMK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SMK 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-40SMK Bestandsabfrage MD-40SMK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SMK 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-50SMK Bestandsabfrage MD-50SMK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SMK 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-60SMK Bestandsabfrage MD-60SMK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70SMK 7 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-70SMK Bestandsabfrage MD-70SMK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SMK 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-80SMK Bestandsabfrage MD-80SMK Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink