Serie MD-SGK

3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schutzkontaktlaschen, Gekröpfte Kontakte, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD-SGK

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SGK 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-30SGK Bestandsabfrage MD-30SGK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SGK 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-40SGK Bestandsabfrage MD-40SGK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SGK 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-50SGK Bestandsabfrage MD-50SGK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SGK 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-60SGK Bestandsabfrage MD-60SGK Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SGK 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-80SGK Bestandsabfrage MD-80SGK Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink