Serie MD-SG

3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schutzkontaktlaschen, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD-SG

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SG 3 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-30SG Bestandsabfrage MD-30SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SG 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-40SG Bestandsabfrage MD-40SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SG 5 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-50SG Bestandsabfrage MD-50SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SG 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-60SG Bestandsabfrage MD-60SG Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SG 8 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD-80SG Bestandsabfrage MD-80SG Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink