Technische Daten


  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Innendurchmesser (mm)
     
    2
  • Außendurchmesser (mm)
     
    6,3
  • Einstecktiefe/Länge (mm)
     
    8,95
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Ausrichtung
     
    Vertikal
  • Betriebsspannung (VDC)
     
    18
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    4
  • Anzahl der Leiter
     
    2
  • Interne Schalter
     
    1
  • Schirmung
     
    Nein
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    14,1 x 9 x 10,9
 
Powered By OneLink