Aktiv

Serie SWI6-N

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Serie SWI6-N
SWI6-N mit Kabel

Übersicht

  • 4 bis 7 W
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI6-N ist ein nordamerikanisches 6-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,205 x 1,102 x 1,654
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    56 x 28 x 42

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI6-3.3-N 4.95 3.3 1.5 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-3.3-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-5-N 7.5 5 1.5 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-5.9-N 7.08 5.9 1.2 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-5.9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-7.5-N 7.5 7.5 1 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-7.5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-9-N 6.03 9 0.67 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-12-N 7.2 12 0.6 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI6-15-N 7.5 15 0.5 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI6-15-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink