Aktiv

Serie SWI18-N

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Serie SWI18-N
Serie SWI18-N
SWI18-N Vorderansicht
SWI18-N mit Kabel

Übersicht

  • 15 bis 19 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI18-N ist ein nordamerikanisches 18-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,83 x 0,08 x 2,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    71,882 x 2,032 x 68,834
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI18-5-N 15 5 3 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI18-9-N 19.8 9 2.2 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI18-12-N 19.2 12 1.6 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI18-24-N 19.2 24 0.8 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-24-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink