Aktiv

SWI18-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI18-E Serie
SWI18-E Serie
SWI18-E Seitenansicht
SWI18-E mit Kabel

Übersicht

  • 15 bis 19 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die SWI18-E Serie ist ein europäisches 18-W-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,835 x 1,339 x 2,717
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    72 x 34 x 69
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI18-5-E 15 5 3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-5-E -- Angebot anfordern
SWI18-9-E 19.8 9 2.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-9-E -- Angebot anfordern
SWI18-12-E 19.2 12 1.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI18-24-E 19.2 24 0.8 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI18-24-E Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink