Aktiv

SWI15-N Serie

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI15-N Serie
SWI15-N Alternativbild

Übersicht

  • 10 bis 15 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI15-N ist ein nordamerikanisches 15-W-Wandstecker-Netzteil, das der aktuellsten US-DoE-Level-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,795 x 1,299 x 1,906
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    71 x 33 x 48,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI15-5-N 10 5 2 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-9-N 12.6 9 1.4 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-12-N 12 12 1 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-15-N 15 15 1 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-15-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-24-N 15.1 24 0.63 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-24-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink