Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom
Die SWI12-E Serie ist ein 12-W-EU-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI12-5-E | 12.5 | 5 | 2.5 | CE |
SWI12-12-E | 12 | 12 | 1 | CE |
SWI12-24-E | 12 | 24 | 0.5 | CE |