Produktsymbol

EMMA 30W Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Übersicht

  • 20 bis 30 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,3 W
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die EMMA 30-W-Serie medizinischer AC/DC-Wandnetzteile mit austauschbaren Wechselstromsteckern ist zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile bieten Steckeroptionen für die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien und sind damit optimal für Anwendungen in Krankenhäusern, bei ambulanter Pflege und bei Dentalanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,28 x 2,44 x 1,44
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    108,67 x 61,98 x 36,7

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
EMMA050400-P5P-IC 20 5 4 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA050400-P5P-IC Muster anfordern Angebot anfordern
EMMA090300-P5P-IC 30 9 3.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC -- Muster anfordern Angebot anfordern
EMMA120250-P5P-IC 30 12 2.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA120250-P5P-IC Muster anfordern Angebot anfordern
EMMA150200-P5P-IC 30 15 2 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA150200-P5P-IC Muster anfordern Angebot anfordern
EMMA180167-P5P-IC 30 18 1.67 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA180167-P5P-IC Muster anfordern Angebot anfordern
EMMA240125-P5P-IC 30 24 1.25 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA240125-P5P-IC Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink