Nicht mehr lieferbar Produktsymbol

EMMA 15W Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,2 x 1,9 x 1,7
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    80,6 x 47,9 x 43,3

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
EMMA050200-P5P-IC 10 5 2 UL/cUL, TUV, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA050200-P5P-IC
EMMA120110-P5P-IC 13.2 12 1.1 TUV, UL/cUL, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA120110-P5P-IC
EMMA150100-P5P-IC 15 15 1 TUV, UL/cUL, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA150100-P5P-IC
EMMA240063-P5P-IC 15 24 0.63 TUV, UL/cUL, CE, FCC Bestandsabfrage EMMA240063-P5P-IC
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink