Aktiv

Serie SDI18-UD

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

Serie SDI18-UD
Serie SDI18-UD
SDI18-UD Vorderansicht
SDI18-UD Rückansicht
SDI18-UD mit Kabel

Übersicht

  • 15 bis 19 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI18-UD Serie ist ein 18-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,075 W ausgestattete SDI18-UD Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,94 x 1,97 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    88,5 x 50 x 34
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI18-5-UD 15 5 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-5-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-5.9-UD 17.7 5.9 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-5.9-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-9-UD 19.8 9 2.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-9-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-12-UD 19.2 12 1.6 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-15-UD 19.5 15 1.3 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-15-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-24-UD 19.2 24 0.8 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink