Serie SDI18-U

18 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, 3-poliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Serie SDI18-U
Serie SDI18-U
 SDI18-U mit Kabel
 SDI18-U Rückansicht

Die SDI18-U Serie ist ein 18-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,075 W ausgestattete SDI18-U Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 18 W Dauerleistung
  • IEC 62368-1- und 60950-1-konform
  • Konform mit DoE Stufe VI und CoC Tier 2
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • UL/cUL-, GS- und PSE-Sicherheitsgenehmigungen
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Sicherheitsstandards
     
    60950-1, 62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,937 x 1,969 x 1,299
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    100 x 50 x 33

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI18-5-U 15 5 3 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-5-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-5.9-U 17.7 5.9 3 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-5.9-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-9-U 19.8 9 2.2 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-9-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-12-U 19.2 12 1.6 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-15-U 19.5 15 1.3 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-15-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI18-24-U 19.2 24 0.8 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI18-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink