MD-XXSF Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter Anschlussanleitung
MD-30SF 3 Horizontal 0 -- -- Anschlussanleitung MD-30SF -- --
MD-40SF 4 Horizontal 0 -- -- Anschlussanleitung MD-40SF -- --
MD-50SF 5 Horizontal 0 -- -- Anschlussanleitung MD-50SF -- --
MD-60SF 6 Horizontal 0 -- -- Anschlussanleitung MD-60SF -- --
MD-80SF 8 Horizontal 0 -- -- Anschlussanleitung MD-80SF -- --
 
Powered By OneLink