Nicht mehr lieferbar

PRD25-D Serie

25 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PRD25-D Serie
PRD25-D Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,1 x 0,96 x 0,33
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    27,9 x 24,4 x 8,4

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PRD25-D48-S3-N-D 36–75 25 3.3 7.5 UL/cUL --
PRD25-D48-S3-P-D 36–75 25 3.3 7.5 UL/cUL Bestandsabfrage PRD25-D48-S3-P-D
PRD25-D48-S5-P-D 36–75 25 5 5 UL/cUL Bestandsabfrage PRD25-D48-S5-P-D
PRD25-D48-S5-N-D 36–75 25 5 5 UL/cUL Bestandsabfrage PRD25-D48-S5-N-D
PRD25-D48-S12-P-D 36–75 25.2 12 2.1 UL/cUL Bestandsabfrage PRD25-D48-S12-P-D
PRD25-D48-S12-N-D 36–75 25.2 12 2.1 UL/cUL Bestandsabfrage PRD25-D48-S12-N-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink