CS-3224
22,5 x 16,7 mm, 20 bis 28 VDC, Schalttafeleinbau, 2-polig, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-3224

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Steuerschaltung
    Ja
  • Eingangsart
    VDC
  • Nennspannung
    24
  • Schalldruckpegel (dB)
    76
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Stromverbrauch (mA)
    20
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
    60
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
    -20
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    22,5 x 16,7 x 15,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,89 x 0,66 x 0,61
  • Waschbar
    Nein
 
Powered By OneLink