Aktiv

V78E-500-SMT Serie

10-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SMT) 

V78E-500-SMT Serie
V78E-500-SMT Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 1 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • 10-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Wirkungsgrad bis 95 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten V78E-500-SMT potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 500 mA Ausgangsstrom in einem Gehäuse zur Oberflächenmontage wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die V78E-500-SMT DC-Schaltregler-Serie nutzt Schalttechnologie, ist äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,449 x 0,315
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 8,5 x 8,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
V78E01-500-SMT 4.75–28 0.75 1.5 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E01-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E02-500-SMT 4.75–32 1.25 2.5 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E02-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E03-500-SMT 4.75–36 1.65 3.3 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E03-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E05-500-SMT 6.5–36 2.5 5 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E05-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E06-500-SMT 8–36 3.25 6.5 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E06-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E09-500-SMT 12–36 4.5 9 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E09-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E12-500-SMT 15–36 6 12 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E12-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
V78E15-500-SMT 19–36 7.5 15 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage V78E15-500-SMT Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink