V78-1000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

V78-1000 Serie
V78-1000 Alternativansicht

Übersicht

  • 1 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 32 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 97 %
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten V78-1000 DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,69 x 0,45 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    17,5 x 11,5 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
V7803-1000 4.75–28 3.3 3.3 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V7803-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
V7805-1000 6.5–32 5 5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V7805-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
V7806-1000 8–32 6.5 6.5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V7806-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
V7809-1000 11–32 9 9 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V7809-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
V7812-1000 15–32 12 12 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V7812-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink