Die Reihe der kompakten, gekapselten P78E-1000 potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 1 A Ausgangsstrom ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die P78E-1000 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 96 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
P78E03-1000 | 6–36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
P78E05-1000 | 8–36 | 5 | 5 | 1 |
P78E09-1000 | 13–36 | 9 | 9 | 1 |
P78E12-1000 | 16–36 | 12 | 12 | 1 |
P78E15-1000 | 20–36 | 15 | 15 | 1 |