Aktiv

P783F-S Serie

12-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

P783F-S Serie
P783F-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 3 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 2 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 97 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten P783F-S potenzialgebundenen Open-Frame-DC/DC-Wandler mit 3 A Ausgangsstrom und Leerlauf-Eingangsstrom bereits ab 2 mA wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die P783F-S DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 97 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft, wie z. B. Industriesteuerung und Instrumentierung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,2 x 0,229 x 0,653
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    30,6 x 5,8 x 16,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
P783F-Q24-S3-S 8–36 10 3.3 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
P783F-Q24-S5-S 8–36 15 5 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
P783F-Q24-S6-S 10–36 19.5 6.5 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S6-S Muster anfordern Angebot anfordern
P783F-Q24-S9-S 13–36 27 9 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
P783F-Q24-S12-S 16–36 36 12 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
P783F-Q24-S15-S 19–36 45 15 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P783F-Q24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink