Nicht mehr lieferbar

VYC30W-T Serie

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VYC30W-Q24-S5-T 9–36 30 5 6 Bestandsabfrage VYC30W-Q24-S5-T
VYC30W-Q24-S12-T 9–36 30 12 2.5 Bestandsabfrage VYC30W-Q24-S12-T
VYC30W-Q24-S15-T 9–36 30 15 2 Bestandsabfrage VYC30W-Q24-S15-T
VYC30W-Q24-D5-T 9–36 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q24-D12-T 9–36 30 12/ -12 1.25/ 1.25 Bestandsabfrage VYC30W-Q24-D12-T
VYC30W-Q24-D15-T 9–36 30 15/ -15 1/ 1 Bestandsabfrage VYC30W-Q24-D15-T
VYC30W-Q48-S5-T 18–75 30 5 6 Bestandsabfrage VYC30W-Q48-S5-T
VYC30W-Q48-S12-T 18–75 30 12 2.5 Bestandsabfrage VYC30W-Q48-S12-T
VYC30W-Q48-S15-T 18–75 30 15 2 Bestandsabfrage VYC30W-Q48-S15-T
VYC30W-Q48-D5-T 18–75 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q48-D12-T 18–75 30 12/ -12 1.25/ 1.25 Bestandsabfrage VYC30W-Q48-D12-T
VYC30W-Q48-D15-T 18–75 30 15/ -15 1/ 1 Bestandsabfrage VYC30W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink