Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VWRBS2-D5-S3.3-SIP | 4.5–9 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBS2-D5-S5-SIP | 4.5–9 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBS2-D5-S9-SIP | 4.5–9 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBS2-D5-S12-SIP | 4.5–9 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBS2-D5-S15-SIP | 4.5–9 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBS2-D5-S24-SIP | 4.5–9 | 2 | 24 | 0.08 |
VWRBS2-D12-S3.3-SIP | 9–18 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBS2-D12-S5-SIP | 9–18 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBS2-D12-S9-SIP | 9–18 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBS2-D12-S12-SIP | 9–18 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBS2-D12-S15-SIP | 9–18 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBS2-D12-S24-SIP | 9–18 | 2 | 24 | 0.08 |
VWRBS2-D24-S3.3-SIP | 18–36 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBS2-D24-S5-SIP | 18–36 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBS2-D24-S9-SIP | 18–36 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBS2-D24-S12-SIP | 18–36 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBS2-D24-S15-SIP | 18–36 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBS2-D24-S24-SIP | 18–36 | 2 | 24 | 0.08 |
VWRBS2-D48-S3.3-SIP | 36–72 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBS2-D48-S5-SIP | 36–72 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBS2-D48-S9-SIP | 36–72 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBS2-D48-S12-SIP | 36–72 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBS2-D48-S15-SIP | 36–72 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBS2-D48-S24-SIP | 36–72 | 2 | 24 | 0.08 |