Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VWRAS1-D5-D5-SIP | 4.5–9 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VWRAS1-D5-D9-SIP | 4.5–9 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VWRAS1-D5-D12-SIP | 4.5–9 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VWRAS1-D5-D15-SIP | 4.5–9 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |
VWRAS1-D12-D5-SIP | 9–18 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VWRAS1-D12-D9-SIP | 9–18 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VWRAS1-D12-D12-SIP | 9–18 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VWRAS1-D12-D15-SIP | 9–18 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |
VWRAS1-D24-D5-SIP | 18–36 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VWRAS1-D24-D9-SIP | 18–36 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VWRAS1-D24-D12-SIP | 18–36 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VWRAS1-D24-D15-SIP | 18–36 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |
VWRAS1-D48-D5-SIP | 36–72 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VWRAS1-D48-D9-SIP | 36–72 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.055 |
VWRAS1-D48-D12-SIP | 36–72 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.042 |
VWRAS1-D48-D15-SIP | 36–72 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.033 |