Serie VHE100W

100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie VHE100W
Die VHE100W ist die Halb-Brick-DC/DC-Wandler-Serie der 2. Generation von CUI, die den höchsten Wirkungsgrad bei Hochleistungs-DC/DC-Anwendungen bietet. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-C/DC-Wandler ideal für ITE, Industrie und elektronische Verbrauchergeräte, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 100 W Dauerleistung
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz.
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • UL/cUL Sicherheitszulassungen
  • Wirkungsgrad bis 93 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,48
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 61 x 12,3

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHE100W-Q24-S3R3 9-36 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S5 9-36 100 5 20 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S12 9-36 100 12 8.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S15 9-36 100 15 6.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S24 9-36 100 24 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S48 9-36 100 48 2.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S3R3 18-75 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S5 18-75 100 5 20 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S12 18-75 100 12 8.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S15 18-75 100 15 6.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S24 18-75 100 24 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S48 18-75 100 48 2.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink