VHE100W Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VHE100W Serie
VHE100W Alternativansicht

Übersicht

  • 100 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 93 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VHE100W ist die Halb-Brick-DC/DC-Wandler-Serie der 2. Generation von CUI, die den höchsten Wirkungsgrad bei Hochleistungs-DC/DC-Anwendungen bietet. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-C/DC-Wandler ideal für ITE, Industrie und elektronische Verbrauchergeräte, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,48
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 61 x 12,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHE100W-Q24-S3R3 9–36 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S5 9–36 100 5 20 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S12 9–36 100 12 8.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S15 9–36 100 15 6.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S24 9–36 100 24 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q24-S48 9–36 100 48 2.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S3R3 18–75 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S5 18–75 100 5 20 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S12 18–75 100 12 8.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S15 18–75 100 15 6.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S24 18–75 100 24 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHE100W-Q48-S48 18–75 100 48 2.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHE100W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink