Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VHB75-D24-S2R5 | 18–36 | 37.5 | 2.5 | 15 |
VHB75-D24-S3R3 | 18–36 | 49.5 | 3.3 | 15 |
VHB75-D24-S5 | 18–36 | 75 | 5 | 15 |
VHB75-D24-S12 | 18–36 | 75 | 12 | 6.25 |
VHB75-D24-S15 | 18–36 | 75 | 15 | 5 |
VHB75-D24-S24 | 18–36 | 75 | 24 | 3.13 |