Aktiv

VAWQ3 Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

VAWQ3 Serie
VAWQ3 Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,75 x 20,32 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

Optionen

  • 500, 1500, 3000 VDC Isolationsspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VAWQ3-Q24-S3R3H 9–36 1.98 3.3 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-S3R3H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-S5H 9–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-S5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-S12H 9–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-S12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-S15H 9–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-S15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-D5H 9–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-D5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-D12H 9–36 3 12/ -12 0.125/ -0.13 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-D12H -- Angebot anfordern
VAWQ3-Q24-D15H 9–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q24-D15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-S3R3H 18–72 1.98 3.3 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-S3R3H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-S5H 18–72 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-S5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-S12H 18–72 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-S12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-S15H 18–72 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-S15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-D5H 18–72 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-D5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-D12H 18–72 3 12/ -12 0.125/ -0.13 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-D12H -- Angebot anfordern
VAWQ3-Q48-D15H 18–72 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAWQ3-Q48-D15H Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink