Aktiv

PYSE1-D Serie

7-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PYSE1-D Serie
PYSE1-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • Kompaktes Design
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 81 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

PYSE1-D ist eine Serie von ungeregelten DC/DC-Wandlern mit einer isolierten Leistung von 1 W. Diese Module bieten einen hohen Wirkungsgrad und eine überlegene thermische Leistung. Im kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sind diese DC/DC-Wandler mit geringer Leistung ideal für Industrie-, Telekommunikations- und IoT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,4 x 0,23
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,7 x 10,16 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYSE1-S12-S3-D 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S12-S5-D 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S12-S9-D 10.8–13.2 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S12-S12-D 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S12-S15-D 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S12-S24-D 10.8–13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S15-S5-D 13.5–16.5 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S15-S9-D 13.5–16.5 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S15-S15-D 13.5–16.5 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S3-D 21.6–26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S5-D 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S9-D 21.6–26.4 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S12-D 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S15-D 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYSE1-S24-S24-D 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink