Aktiv

PYBJ6-OD Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PYBJ6-OD Serie
PYBJ6-OD Serie
PYBJ6-OD Serie – Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 6-W-Dauerleistung ist die PYBJ6-OD-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 6-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,24 x 0,71 x 0,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,6 x 18,1 x 6,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ6-D12-S5-OD 9–18 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D12-S12-OD 9–18 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D12-S15-OD 9–18 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S3-OD 18–36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S5-OD 18–36 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S12-OD 18–36 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S15-OD 18–36 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink