Serie PYBJ6-M

6 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PYBJ6-M
Serie PYBJ6-M
PYBJ6-M Serie – Alternativansicht

Mit einer 6-W-Dauerleistung ist die PYBJ6-M-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten oberflächenmontierten Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 6 W isolierter Ausgang
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • Wirkungsgrad bis 86 %
  • UL/EN/IEC 62368 zertifiziert

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,28 x 0,75 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32,6 x 19,1 x 7

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ6-D12-S5-M 9-18 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D12-S12-M 9-18 6 12 0.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D12-S15-M 9-18 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S3-M 18-36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S5-M 18-36 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S12-M 18-36 6 12 0.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ6-D24-S15-M 18-36 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ6-D24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink