Aktiv

PYBJ3-OM Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PYBJ3-OM Serie
PYBJ3-OM Serie Alternativbild

Übersicht

  • 3 W
  • Eingangsbereich 2:1 und 4:1
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Beschreibung

Mit einer 3-W-Dauerleistung ist die ultradünne PYBJ3-OM-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem Open-Frame-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,03 x 0,594 x 0,244
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    26,2 x 15,1 x 6,19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ3-D24-S12-OM 9–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S12-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S15-OM 9–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S15-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S24-OM 9–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S24-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S3-OM 9–36 1.98 3.3 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S3-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S5-OM 9–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S5-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S12-OM 4.5–9 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S12-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S15-OM 4.5–9 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S15-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S24-OM 4.5–9 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S24-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S5-OM 4.5–9 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S5-OM Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink