Aktiv

PYBJ3-OD Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PYBJ3-OD Serie
PYBJ3-OD Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • Eingangsbereich 2:1 und 4:1
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 3-W-Dauerleistung ist die ultradünne PYBJ3-OD-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 6-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,945 x 0,594 x 0,244
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    24 x 15,1 x 6,19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ3-D24-S12-OD 9–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S15-OD 9–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S24-OD 9–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S24-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S3-OD 9–36 1.98 3.3 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S3-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S5-OD 9–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S12-OD 4.5–9 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S15-OD 4.5–9 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S24-OD 4.5–9 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S24-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S5-OD 4.5–9 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink