Aktiv

PYBJ15-OD Serie

14-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PYBJ15-OD Serie
PYBJ15-OD Serie
PYBJ15-OD Serie – Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • Geregelter Einzelausgang
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 15-W-Dauerleistung ist die PYBJ15-OD-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 14-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    38,70 x 27,20 x 5,80
    (12- und 15-VDC-Modelle)
  • Abmessungen (mm)
     
    38,70 x 27,20 x 6,20
    (3,3- und 5-VDC-Modelle)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ15-Q24-S3-OD 9–36 14.85 3.3 4.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S5-OD 9–36 15 5 3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S12-OD 9–36 15 12 1.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S15-OD 9–36 15 15 1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S3-OD 18–75 14.85 3.3 4.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S5-OD 18–75 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S5-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S12-OD 18–75 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S12-OD Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S15-OD 18–75 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S15-OD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink