Aktiv

Serie PYBJ15-M

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

Serie PYBJ15-M
Serie PYBJ15-M
PYBJ15-M Serie – Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 15-W-Dauerleistung ist die PYBJ15-M-Reihe eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten oberflächenmontierten Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen (mm)
     
    39,10 x 29,50 x 6,40
    (12- und 15-VDC-Modelle)
  • Abmessungen (mm)
     
    39,10 x 29,50 x 6,80
    (3,3- und 5-VDC-Modelle)
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsstandards
     
    62368

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ15-Q24-S3-M 9-36 14.85 3.3 4.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S5-M 9-36 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S12-M 9-36 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q24-S15-M 9-36 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S3-M 18-75 14.85 3.3 4.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S5-M 18-75 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S12-M 18-75 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ15-Q48-S15-M 18-75 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ15-Q48-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink