Aktiv

PYBJ10-OM Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PYBJ10-OM Serie
PYBJ10-OM Serie
PYBJ10-OM Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 10 W Dauerleistung ist die PYBJ10-OM-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem Open-Frame-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,543 x 0,819 x 0,249
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    39,2 x 20,8 x 6,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ10-Q24-S5-OM 9–36 10 5 2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S5-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ10-Q24-S12-OM 9–36 10 12 0.833 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S12-OM Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ10-Q24-S15-OM 9–36 10 15 0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S15-OM Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink